Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 037 0336
型号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0336
D Sub side entry metal hood 37 pole with
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Versie
Grootte
D-Sub 4
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabeldichtingsring
Vergrendelingstype
Gekartelde schroef Draad M3
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Pakketinhoud
incl. heften van dichtingsringset
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Omgevingstemperatuur
-40 ... +120 °C
Kabeldiameter
4 ... 10,2 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Metaal
Lengte
41,8 mm
Breedte
69,8 mm
Hoogte
15,5 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
65 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140092365
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05