配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
D Sub side entry plastic metallized 37 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0448
D Sub side entry plastic metallized 37 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 4
  • Afscherming Afgeschermd
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Met korte borgschroeven Draad 4-40 UNC
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +95 °C
  • Kabeldiameter 6 ... 13 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gemetaliseerd
  • Lengte 57,8 mm
  • Breedte 71,4 mm
  • Hoogte 18,9 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 35,216 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140092648
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416