配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
1
フード/ハウジング
88
Frames
17
型号: 09 14 009 3151
D-Sub Modul Profibus T Funktion
D-Sub Modul  Profibus T Funktion

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® D-Sub模块
单模块
螺栓接线
母头
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC), 压铸锌
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 009 3151
D-Sub Modul Profibus T Funktion
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
1
フード/ハウジング
88
Frames
17
产品详情
名称
  • カテゴリ 模块
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® D-Sub模块
  • モジュールのサイズ 单模块
バージョン
  • 結線方式 螺栓接线
  • ジェンダー 母头
  • コンタクト数 9
  • 詳細 用于以RS-485为基础的带T-功能的总线系统
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.52 mm²
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    压铸锌
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 34 g
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140020825
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较