Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
5
Objednací číslo: 20 80 300 3027
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Převodník DC/DC
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 20 80 300 3027
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Ha-VIS pCon 7000
  • Typ příslušenství Převodník DC/DC
Verze
  • Upevnění Montáž na stěnu (naplocho)
Technické vlastnosti
  • Vstupní napětí 24 V DC
  • Výstupní napětí 48 V DC
  • Napájení ‌ 150 W
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Relativní vlhkost 30 ... 95 %
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • MTBF > 950.000 h
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Kov
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 540 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85043121
  • GTIN 5713140135444
  • eCl@ss 27.211.011,00
  • ETIM EC002540
  • UNSPSC 24.0 39121004
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte