登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Cable connectors and cable assemblies
09 05 248 2821
型号: 09 05 248 2821
DIN-Power E048FW-20,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 248 2821
DIN-Power E048FW-20,0C1-1
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type E
Element
Female connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Wrap termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
48
Configuraţie contact
Rows a, c and e, positions 2, 4, ... , 30, 32
Lungime terminaţie
20 mm
Codificare
Hole coding
Coding with loss of contacts
Fixare PCB
With fixing flange
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
3
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
5.08 mm
Curent nominal
6 A
Curent nominal
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Distanţă în aer
≥ 3 mm
Distanţa în izolator
≥ 3 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 75 N
Forţă de extragere
≤ 75 N
Nivel de performanţă
1
acc. to IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
1.55 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
26.92 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140009059
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612