配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
1
型号: 09 06 232 6893
DIN41612-F32FS-C1-2-E3.2
DIN41612-F32FS-C1-2-E3.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6893
DIN41612-F32FS-C1-2-E3.2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type F
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 32
  • Kontaktkonfiguration Række z og d, position 2, 4, ... , 30, 32
  • Termineringslængde 3,7 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
    Kodning af Stikhus
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,6 mm
  • Krybeafstand ≥ 3 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 50 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 12,7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013414
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较