配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
DIN-Power G064FC-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
插针: 64
铜合金
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung
    Bauform G
    low-profile
  • Komponente Federleiste
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 64
  • Kodierung
    Loch-Kodierung
    Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 4
  • Raster, anschlussseitig 5,08 mm
  • Raster, steckseitig 5,08 mm
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,6 mm
  • Kriechstrecke ≥ 3 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 100 N
  • Ziehkraft ≤ 100 N
  • Prüfspannung Ueff
    1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 75
  • Nettogewicht 28,155 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140014046
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415