11
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 215 2891
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
H15型
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
15
插针布局
d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
连接长度
7 mm
编码
带护罩编号
D20编码
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
针间距(接线端)
10.16 mm
针间距(插拔端)
6.5 mm
10.16 mm
额定电流
15 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 4.5 mm
爬电距离
≥ 8 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 8 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 90 N
拔出力
≤ 90 N
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
3.1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
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
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
14.78 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140012868
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612