Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 06 800 9955
DIN-Power cable clamp D20
DIN-Power cable clamp D20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Grampo para cabos
para base em concha D 20, Padrão
Metal
Metálico
Notes
Compare
Part Number: 09 06 800 9955
DIN-Power cable clamp D20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Grampo para cabos
  • Descrição do acessório
    para base em concha D 20
    Padrão
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • Cor (acessórios) Metálico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 25,6 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140014336
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare