登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
09 06 000 7474
型号: 09 06 000 7474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 250 reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 7474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 250 reel
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
DIN 41612
Kontakttyp
Krimpkontakt
Kontakter för
DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24+7
DIN 41612 Typ FM
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Honkontakt
Tillverkningsprocess
Pressade kontakter
Leveransomfattning
250 tejpförpackade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 24 ... AWG 28
Ledare ytterdiameter
0.7 ... 1.5 mm
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
3.5 ... 4 mm
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Draghållfasthet
11 ... 28 N
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
160 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140009615
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03