配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9966
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 左, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9966
DIN-Power fixing bracket B left-m-nut
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 B锁止元件
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    多固定
    带M2.5螺母
材料特性
  • 材料(附件) 金属化塑料
  • 颜色(附件) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140014596
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400