饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 06 000 9998
型号: 09 06 000 9998
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 右, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9998
RASTELEMENT MIT COD.. RECHTS 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
DIN 41612
액세서리 유형
고정 브래킷 B
액세서리 설명
수형 커넥터 지원
코딩 적용
오른쪽
20 mm
다중 고정
너트 M2.5 적용
기술적 특성
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (액세서리)
열가소성 수지
색상 (액세서리)
RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
상세명세 및 승인
철도 종류
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
2.55 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140010390
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612