配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9917
DIN-Power insert LED SH B20
DIN-Power insert LED SH B20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
B型底座
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9917
DIN-Power insert LED SH B20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Вставка для блочного кожуха
  • Описание аксессуаров для кожуха В
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 5,02 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140009981
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400