Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
4
饰品
4
Codice prodotto: 09 05 000 9914
DIN-Power rear shroud pcb 2.8
DIN-Power rear shroud pcb 2.8

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo vuoto per PCB (shroud)
per tipo E con contatti press-in, Senza leve di aggancio
Plastica
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 05 000 9914
DIN-Power rear shroud pcb 2.8
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
4
饰品
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    per tipo E con contatti press-in
    Senza leve di aggancio
Versione
  • Viti Fissaggio press-in
Dettagli tecnici
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB
    ‌2,8 mm +0,2 ‌
    ‌2,8 mm -0,3 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 7,198 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140008762
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta