配套产品
配套产品
Accessories
10
Insertos
14
型号: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
DIN-Power shell housing D15

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
Insertos
14
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Serie DIN 41612
  • Identificación
    F型
    H型
    MH型
  • Tipo de accesorio 底座外壳
  • Descripción del accesorio 15 mm
Versión
  • Versión 边出线
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones 带电缆夹
  • Tipo de bloqueo 锁杆或锁紧螺钉
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 30 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140011250
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400