配套产品
配套产品
Accessories
19
Inserţii
14
型号: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
DIN-Power shell housing D20 metall 60

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
锌合金
金属
注释
比较
型号: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
19
插芯
14
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    F型
    H型
    MH型
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 20 mm
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 4
  • 出线孔 4x
  • 应力消除件 带电缆夹
  • 锁定类型 锁止螺钉
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 颜色(上売/底座) 金属
  • 材料(附件) 锌合金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 2.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140215443
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400