Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
19
Wkłady
14
Artikelnummer: 09 06 848 0551
DIN-Power shell housing D20 metall emv
DIN-Power shell housing D20 metall emv

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
20 mm
Zinklegierung
metallisch
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 06 848 0551
DIN-Power shell housing D20 metall emv
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
19
Wkłady
14
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung
    Bauform F
    Bauform H
    Bauform MH
  • Zubehörtyp Schalengehäuse
  • Zubehörbeschreibung 20 mm
Ausführung
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 4
  • Kabeleingang 4x
  • Zugentlastung mit Kabelschellen
  • Verriegelungsart Verriegelungsschraube
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Farbe Gehäuse metallisch
  • Werkstoff Zubehör Zinklegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 210 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140014497
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 00
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 20
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen