配套产品
配套产品
Wkłady
11
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Obudowa gniazda
dla złączy żeńskich
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7035 (jasnoszary)
注释
比较
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Wkłady
11
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja
    Data
    Typ D
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów dla złączy żeńskich
Wersja
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x
  • Odciążka kablowa Z zaciskami kablowymi
  • Typ blokowania Śruba blokująca
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +120 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) RAL 7035 (jasnoszary)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 0,02 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27.440.292,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较