配套产品
配套产品
饰品
4
插芯
16
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
DIN-Power side entry SH A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
插芯
16
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Type accessoire Schaalbehuizing
  • Beschrijving van het accessoire 15 mm
Versie
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x
  • Trekontlasting Met kabelklemmen
  • Vergrendelingstype Sluithendels of borgschroeven
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (accessoires)
    Thermoplastisch
    Met glasvezel versterkt
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140011076
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400