配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
1
型号: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type B
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式 Wave soldering termination
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 64
  • 插针布局 Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码 Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 颜色(插芯) RAL 7035 (light grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 130
  • 净重 0.092 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140003590
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415