登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení rozšiřující karty
09 02 164 6921 222
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 164 6921 222
DIN-Signal B064MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
21
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ B
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Boční kódování
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,2 mm
Izolační odpor
>10
11
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 60 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
11,78 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140003446
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612