配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
饰品
4
型号: 09 03 264 7828
DIN41612-C64FI-C1V-3
DIN41612-C64FI-C1V-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 264 7828
DIN41612-C64FI-C1V-3
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip C
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Tip conexiune PCB la cablu
  • Număr de contacte 64
  • Configuraţie contact Rândurile a şi c, poziţiile 1, 2, ... , 31, 32
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Curent nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    3
    conf. cu IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1,55 kV (contact-împământare)
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 0,429 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140006805
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415