登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 03 264 6851 252
型号: 09 03 264 6851 252
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 264 6851 252
DIN-Signal C064FPW-13,2C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Tools
4
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
C型
Element
母连接器
Opis kontaktu
直式
Wersja
Metoda przyłączenia
压接终端
绕接接线方式
Typ połącznia
主板到子插件板
堆栈
Liczba kontaktów
64
Konfiguracja kontaktów
a、c 排,位置 1、2……31、32
Długość przyłączenia
13 mm
Kodowanie
不缺针的编码方式
Mocowanie do PCB
带固定法兰
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2.54 mm
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Siła łączenia
≤ 60 N
Siła wycofania
≤ 40 N
Klasa właściwości
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ilość łączeń
≥ 400
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
27
Waga netto
16.111 g
Kraj pochodzenia
捷克
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140196155
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01