配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
2
型号: 09 03 164 7921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 164 7921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ C
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Počet kontaktů 64
  • Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 31, 32
  • Kódování
    Kódování beze ztráty kontaktu
    Boční kódování
  • Upevnění PCB 带固定法兰
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 12,19 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140005365
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较