Kontaktbestückung
Reihen a, b und c, Positionen 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 und Reihen a und c, Position 1, 2, 32 und Reihe a, Position 31
Länge der Pins
4,5 mm
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
>1012 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB
Steckkraft
≤ 90 N
Ziehkraft
≤ 50 N
Anforderungsstufe
1
i henhold til IEC 60603-2
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1,6 mm
Hot plugging
No
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt