配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ C
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • Antal kontakter 96
  • Kontaktkonfiguration Rader a, b och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
  • Kodning
    Kodning med kontaktförluster
    Sidkodning
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 3
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • Isoleringsmotstånd >1011 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
  • Isättningskraft ≤ 90 N
  • Urtagningskraft ≤ 60 N
  • Prestandanivå
    AU 50
    1
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7035 (ljusgrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 1,27 µm
  • Skikttjocklek ≥ 50 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 16,295 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140466852
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较