配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
6
Tools
6
Accessories
3
型号: 09 03 260 6830
HAR-BUS M FE, FLAT, 6+4 POL., EINPR.4,5
HAR-BUS M FE, FLAT, 6+4 POL., EINPR.4,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌2 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 260 6830
HAR-BUS M FE, FLAT, 6+4 POL., EINPR.4,5
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
6
Tools
6
Accessories
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ M, plochý
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 64
  • Počet signálních kontaktů 60
  • Počet speciálních kontaktů 4x
  • Konfigurace kontaktů Řady a, b + c, pozice 7, 8, ... , 25, 26
  • Délka zakončení 4,5 mm
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 14,125 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140006508
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较