Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız. 
					 
					
						
	
Özellikleri gözden geçirin
	
		
		
			
					Dişi konnektör
			
					Dalga lehimleme sonlandırması
			
					Nominal akım: 2 A
			
					Kontaklar: 64
			
					Düz
			
					Bakır alaşımı
			
					Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
			
					Performans seviyesi: 2, IEC 60603-2 uyarınca
			
					Kodlama: Kontak kaybı ile kodlama
			
					PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
			
					Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
			
					RAL 7032 (çakıl grisi)