Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 03 000 6136
型号: 09 03 000 6136
DIN-Signal high current m, 40A solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6136
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
DIN 41612
har-modular®
Kontak tipi
PCB lehim kontağı
Kontak açıklaması
Düz
Şunun için kontaklar:
DIN 41612 Tip M ters düz M ters düz
har-modular® M düz modül, erkek, düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim sonlandırma
Soket tipi
Erkek kontak erkek konnektörler için
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
Nominal akım
≤ 40 A
Yerleştirme kuvveti
≤ 10 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 1,6 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
no requirements (flammable mass < 10g)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41626
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Macaristan
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140215290
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®