39
Tools
10
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 73 696 6904
型号: 09 73 696 6904
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 696 6904
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
Tools
10
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
DIN 41612
Identificación
R型
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
压接终端
Tipo de conexión
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Número de contactos
96
Configuración de contacto
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
Longitud de terminación
5 mm
Codificación
不缺针的编码方式
侧编码
Fijación de placas de circuitos impresos
带固定法兰
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2.54 mm
Corriente nominal
2 A
Corriente nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distancia de separación
≥ 1.2 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1.2 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Fuerza de inserción
≤ 90 N
Fuerza de extracción
≤ 60 N
Nivel de rendimiento
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexión
≥ 400
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍底,镀钯/镍再镀金
Ni 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
三氧化二抗
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
16,3 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140197138
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612