登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 79 464 6801
型号: 09 79 464 6801
DIN-Signal RHE11 064FS-3,0C1-2-clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 79 464 6801
DIN-Signal RHE11 064FS-3,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo R (HE11)
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
64
Configuração do contato
Fileira a e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal
3 mm
Codificação
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Com clipe de encaixe
Características técnicas
Fileiras de contatos
3
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
2 A
Corrente Nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distância de folga
≥ 1,2 mm
Distância de escoamento
≥ 1,2 mm
Resistência de isolamento
>10
12
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 60 N
Força de retirada
≤ 40 N
Nível de desempenho
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexão
≥ 400
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Cor (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
14,55 g
País de origem
Suíça
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140104761
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01