登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
02 02 160 2201
型号: 02 02 160 2201
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 02 160 2201
HAR-BUS FEMALE CONNECTOR
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-bus® 64
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Press-in termination
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
160
Érintkező konfigurá
Rows z, a, b, c, and d, positions 1, 2, ... , 31, 32
Lezárás hossz
4.5 mm
5 mm
NYÁK rögzítése
With fixing flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
5
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
1 A
Névleges áramerősség
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Légköztávolság
1 mm between 2 rows (a, b, c)
1.2 mm between 2 rows (z, d)
1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
Kúszóáramút távolság
1 mm between 2 rows (a, b, c)
1.2 mm between 2 rows (z, d)
1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤20 mΩ for rows a, b, c
≤30 mΩ for rows z, d
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
Benyomási erő
≤ 160 N
Kihúzási erő
≤ 120 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 61076-4-113
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Színes (betét)
Beige
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
23.285 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140000230
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found