Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Número de parte: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
En ángulo
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: AU 30, 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    AU 30
    1
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 30 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140948549
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare