7
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
02 01 160 2102
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排), 镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排), 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 01 160 2102
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-bus® 64
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32
Ledende kontakt på position
d1
d2
d31
d32
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Med snap-in-clips
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
5
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
1 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Krybeafstand
1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤20 mΩ til række a, b, c
≤30 mΩ til række z, d
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 20 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 160 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 120 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 61076-4-113
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Beige
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside (række z og d)
Au over NiP over Ni Koblingsside (række a,b og c)
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
5
Nettovægt
2 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140000094
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02