PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
02 01 160 8101
型号: 02 01 160 8101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 02 01 160 8101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
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
har-bus® 64
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
针数
160
插针布局
z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
前接触针位置
d1
d2
d31
d32
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
5
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
1 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
1.2 mm 2 排之间 (z, d)
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离
1.2 mm 2 排之间 (a、b、c)
1.2 mm 2 排之间 (z, d)
1.2 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 20 s)
插入力
≤ 160 N
拔出力
≤ 120 N
性能等级
AU 50
1
符合 IEC 61076-4-113 标准
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.269 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140198715
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found