配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat DIN 41612
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása Straight
  • Érintkezők a
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta 母针 用于母连接器
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 8
  • Névleges áramerősség ≤ 40 A
  • Benyomási erő ≤ 10 N
  • Kihúzási erő ≥ 1.6 N
  • Teljesítményszint
    AU 50
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀金 界面端
    贵金属 接线端
  • Rétegvastagság ≥ 1.27 µm
  • Rétegvastagság ≥ 50 µinch
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41626
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.16 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140215320
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较