PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 000 8104
型号: 09 03 000 8104
DIN-Signal high curr. m, 30A solder AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤30 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8104
DIN-Signal high curr. m, 30A solder AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
PCB 焊接针
插针端子介绍
弯式
插针适用于
DIN 41612 M型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
接线方式
焊接接线
公母类型
公针 适用于公连接器
连接方式
主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 30 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
贵金属 接线端
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
500
净重
2.73 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140004214
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found