登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 03 000 6245
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacts
Seria
DIN 41612
Tip de contact
Screw contact
Contacte pentru
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type MH 21+5
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Metoda de terminaţie
Screw fixing on busbar
Gen
Female contact for female connectors
Proces de fabricaţie
Turned contacts
Caracteristici tehnice
Curent nominal
≤ 20 A
Forţă de inserţie
≤ 10 N
Forţă de extragere
≥ 1.6 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41626
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
3 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140215313
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612