配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 6134
DIN-Signal high current m, 40A solder V
DIN-Signal high current m, 40A solder V

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
弯式, 前置插针
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6134
DIN-Signal high current m, 40A solder V
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto
    Acodado
    Contacto de guía
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, macho, acodado
Versión
  • Método de terminación 焊接接线
  • Tipo 公针 适用于公连接器
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1.6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属 界面端
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 3,467 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140003934
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较