配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada
    DIN 41612
    har-modular®
  • Druh kontaktu Pájecí kontakt na PCB
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
  • Kontakty pro
    DIN 41612 Typ M
    DIN 41612 Typ MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M modul, male, úhlový
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Provedení Male kontakt Pro zástrčky
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 40 A
  • Připojovací síla ≤ 10 N
  • Odpojovací síla ≥ 1,6 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Медный сплав
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status условно совместим
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Не содержится
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Не содержится
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Да
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Свинец
  • Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Да
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Свинец
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41626
Obchodní údaje
  • Velikost balení 30
  • Hmotnost netto 3,175 g
  • Země původu Maďarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140003903
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较