配套产品
配套产品
饰品
15
插芯
11
型号: 09 03 096 0501
DIN-Signal shell housing C15
DIN-Signal shell housing C15

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 096 0501
DIN-Signal shell housing C15
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
15
插芯
11
产品详情
식별
  • 카테고리 Accessoires
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별
    Type C
    Type D
  • 액세서리 유형 Schaalbehuizing
  • 액세서리 설명 15 mm
버전
  • 버전 Ingang boven-/zijkant
  • 케이블 항목 수 4
  • 케이블 엔트리 4x
  • 스트레인 릴리프 Met kabelbinder
  • 잠금 유형 Sluithendels of borgschroeven
  • 부품 2개 Ja
  • 분리 가능 Ja
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • 재료 (액세서리)
    Thermoplastisch
    Met glasvezel versterkt
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 상태 conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 물질 Niet ingesloten
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Ja
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lood
    Nikkel
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 42 g
  • 원산지 Tsjechië
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140004504
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较