登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
09 03 224 6840
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
Type M-flat
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Straight
Tulajdonságok
Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Verzió
Lezárási mód
Press-in termination
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Érintkezők száma
32
Jelzés érintkezők száma
24
Érintkező konfigurá
Rows a, b and c, positions 13, 14, ... , 19, 20
Lezárás hossz
13 mm
Kódolás
Coding with loss of contacts
NYÁK rögzítése
With fixing flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
7.62 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2.54 mm
7.62 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges áramerősség
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
Benyomási erő
≤ 23 N
Kihúzási erő
≤ 15 N
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-2
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 400
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (complementary)
Vasúti osztályozás
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140197398
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01