配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 17 014 9622
DIP MALE CONNECTORS
DIP MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
DIP连接器
额定电流: ‌1 A
热塑性树脂(PC)
米色
插针: 14
注释
比较
型号: 09 17 014 9622
DIP MALE CONNECTORS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK
  • 요소 DIP 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 14
  • 상세설명
    IDC 플랫 케이블 1.27 mm (0.050ʺ) 피치 지원
    AWG 28/7
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지 (PC)
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
상업용 데이터
  • 포장 규격 130
  • 총 중량 3.846 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140024045
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较