Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Artikelnummer: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Vrouwelijk
Koperlegering
Dwarsdoorsnede geleider: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Pakketinhoud
    500 stuks op een haspel
    Afwikkeling links
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Buitendiameter draad ≤1,02 mm
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2,5 ... 3 mm
  • Prestatieniveau
    1
    vlgs. CECC 75301-802
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 111,933 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140086869
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare