Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
09 67 001 9972
型号: 09 67 001 9972
DSUB FIXED LATCH 50P ZN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定插销
尺寸: D-Sub 5
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 001 9972
DSUB FIXED LATCH 50P ZN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
D-Sub
附件种类
固定插销
版本
尺寸
D-Sub 5
详细资料
每个连接器订购2件
货物交付中不包括螺丝
材料特性
材料(附件)
抗腐蚀钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.84 g
原产国
瑞士
欧洲海关关税号
82073090
GTIN
5713140087781
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found