登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Uzatıcı kart bağlantısı
09 56 262 5812
型号: 09 56 262 5812
DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 262 5812
DSUB HD MA RA 26P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
High Density
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 2
Kontak sayısı
26
PCB sabitlemesi
Tahta kilitleri ile
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
1,98 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,29 mm
Nominal akım
2 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
< 25 mΩ
Sıkma torku
≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Performans seviyesi
NM 30 (S4)
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
1,6 mm
Kurulum yüksekliği
6,3 mm
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Tabaka kalınlığı
≥ 0,76 µm
Tabaka kalınlığı
≥ 30 µinch
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
13,55 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140071636
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05