配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 037 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 4
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 037 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás IP67
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása With integrated cable gland
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Árnyékolás Shielded
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Cable gland
  • Rögzítés típusa Locking screw Thread 4-40 UNC
  • 2 rész No
  • Leválasztható No
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
  • Kábel átmérője 10.5 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Metallised
  • Hossz 75 mm
  • Szélesség 78.6 mm
  • Magasság 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 34.5 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140092730
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416