Matching Products
Matching Products NOVO
Kontakte
41
Steckpartner
3
Zubehör
8
Gehäuse
4
Part Number: 09 69 311 5094
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação copo de solda
Corrente Nominal: ‌5 A
Macho
Tamanho: D-Sub 3
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster), Concha: aço, estanhado
Verde
Contatos: 9
Seção transversal do condutor: 0.5 mm²
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 09 69 311 5094
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Kontakte
41
Steckpartner
3
Zubehör
8
Gehäuse
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 3
  • Número de Pólos 9
  • Número de contatos de sinal 5
  • Número de contatos especiais 4x
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
  • Detalhes Por favor solicite contatos especiais separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência do contato, área do sinal < 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)
    Concha: aço, estanhado
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 8,16 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140100756
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare