配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
型号: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği
    Makarada 10000 parça
    Sola açma ters çevrildi
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Kablo dış çapı ≤1,02 mm
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,5 ... 3 mm
  • Performans seviyesi
    1
    CECC 75301-802 uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.300 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140086654
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较