配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0453
DSUB METAL-HOOD 15P
DSUB METAL-HOOD 15P

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0453
DSUB METAL-HOOD 15P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 2
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Obsah balení 2× záslepka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,3 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,15 Nm Šroub krytky
    ‌0,3 Nm Zajišťovací šroub
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Průměr kabelu 3 ... 7 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 40 mm
  • Šířka 39,4 mm
  • Výška 15,4 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 15 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140090538
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较